WAH01 06 - Foot cup, medium load, horn fixed adjustment, no locating hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wah01_06_asmtab.prj},{NB=WAH02-D60-M12-L50},{CODE=WAH02},{TYPE=wudingweikongxing},{MAT=S45C},{SUR=dianzhutuzhuanghese},{D=60},{M=12},{L=50},{H=13},{T=2.3},{PPATH=wah01_06/assem/wah01_06_asmtpl.prj},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typesprc/WAH01-D60-M12-L50/xlno/WAH01-06.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
BE
Bearer
[kg]
WAH01-D60-M12-L50
WAH01
No positioning hole type
S45C
Galvanized
60
19
13
2.3
8
10
200
WAH01-D90-M12-L50
WAH01
No positioning hole type
S45C
Galvanized
90
19
18
2.5
8
10
200
WAH01-D100-M12-L50
WAH01
No positioning hole type
S45C
Galvanized
100
19
28
3.0
8
10
300
WAH02-D60-M12-L50
WAH02
No positioning hole type
S45C
Electric painting black
60
19
13
2.3
8
10
200
WAH02-D90-M12-L50
WAH02
No positioning hole type
S45C
Electric painting black
90
19
18
2.5
8
10
200
WAH02-D100-M12-L50
WAH02
No positioning hole type
S45C
Electric painting black
100
19
28
3.0
8
10
300
WAH06-D50-M10-L50
WAH06
No positioning hole type
SUS304
polishing
50
14
12
1.5
7
8
150
WAH06-D60-M12-L50
WAH06
No positioning hole type
SUS304
polishing
60
19
17
2.0
8
10
200
WAH06-D70-M12-L50
WAH06
No positioning hole type
SUS304
polishing
70
19
20
2.0
8
10
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성