J-CPG21 22 - Cost-effective casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpg21_22_asmtab.prj},{NB=J-CPG21-D125-RC},{CODE=J-CPG21},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=RC},{BEA=Sleeve},{D=125},{H=165},{F=32},{A=114},{B=102},{C=92.1},{C1=76.2},{E=76.2},{E1=66.7},{DD=11},{R=102.5},{RC=160},{WEI=1.33},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-cpg21_22/assem/j-cpg21_22_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
E (black)
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
RC
Allowable load (kg)
[kg]
WEI
weight
[kg]
J-CPG21-D125-RC
J-CPG21
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
RC
rubber
gray
Double bearing
125
165
32
114
102
92.1
76.2
76.2
66.7
11
102.5
160
1.33
J-CPG22-D125-RC
J-CPG22
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
RC
rubber
gray
Double bearing
125
165
32
114
102
92.1
76.2
76.2
66.7
11
102.5
160
1.79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성