J-CPG01 02 - Cost-effective casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpg01_02_asmtab.prj},{NB=J-CPG01-D125-RC},{CODE=J-CPG01},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BEA=Sleeve},{D=125},{CODE1=RC},{H=157},{F=32},{A=96},{B=78},{C=80},{C1=76.2},{E=60},{E1=45},{DD=9},{R=97.5},{UHRC=160},{PPATH=j-cpg01_02/assem/j-cpg01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
E (black)
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
UHRC
Allowable load
[kg]
WEI
weight
[kg]
J-CPG01-D100-UH
J-CPG01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
Polyurethane
black
Double bearing
100
UH
130
29
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
0.97
J-CPG01-D100-RC
J-CPG01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
rubber
gray
Double bearing
100
RC
130
32
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
0.85
J-CPG01-D125-RC
J-CPG01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
rubber
gray
Double bearing
125
RC
157
32
96
78
80
76.2
60
45
9
97.5
160
0.97
J-CPG02-D100-UH
J-CPG02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Plastic single brake
Polyurethane
black
Double bearing
100
UH
130
29
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
1.27
J-CPG02-D100-RC
J-CPG02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Plastic single brake
rubber
gray
Double bearing
100
RC
130
32
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
1.23
J-CPG02-D125-RC
J-CPG02
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Plastic single brake
rubber
gray
Double bearing
125
RC
157
32
96
78
80
76.2
60
45
9
97.5
160
1.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성