CPM87 - European style casters/fixed type/allowable load of 700~1000KG
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cpm87.prj},{NB=CPM87-D125-BE},{CODE=CPM87},{TYPE=fixed type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanization},{TYPE1=-},{MAT1=nylon(Wheel part code:BE),polyurethane(Wheel part code:AD)},{COLOR=white(Wheel part code:BE),light brown(Wheel part code:AD)},{ZC=Double ball bearing},{D=125},{CODE1=BE},{F=50},{A=135},{B=110},{C=105},{E=84},{E1=76},{DD=11},{LINK=Website Link},{PPATH=cpm87/assem/cpm87_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Support type
ⁿ/ₐ
MAT
Support material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment of brackets
ⁿ/ₐ
TYPE1
Brake Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
ZC
Wheel bearings
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
LOAD
Allowable load
[kg]
WEI
Reference weight
[kg]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPM87-D125-BE
CPM87
fixed type
Q235A
galvanization
-
nylon(Wheel part code:BE)...
white(Wheel part code:BE)...
Double ball bearing
170
50
135
110
105
84
76
11
700
2.38
cpm87/assem/cpm87_asmtpl....
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성