CPM79 80 - European style casters with flat bottomed movable type allow a load of 500-900KG
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cpm79_80.prj},{NB=CPM79-D125-BE},{CODE=CPM79},{BT=Flat bottomed activity type},{BM=Q235A},{BST=galvanization},{BBF=-},{D=125},{WC=BE},{WB=Double ball bearing},{F=50},{A=135},{B=110},{C=105},{E=84},{E1=76},{DD=11},{LINK=weblink},{L2=63},{PPATH=cpm79_80/assem/cpm79_80_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
BT
Bracket Type
ⁿ/ₐ
BM
Bracket material
ⁿ/ₐ
BST
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BBF
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
WM
Wheel material
ⁿ/ₐ
WCO
Wheel color
ⁿ/ₐ
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
AL
allowable load
[kg]
RW
reference weight
[kg]
L2
ⁿ/ₐ
CPM79-D125-BE
CPM79
Flat bottomed activity ty...
Q235A
galvanization
-
nylon
white
Double ball bearing
170
50
135
110
105
84
76
11
116.5
165
500
2.98
63
CPM80-D125-BE
CPM80
Flat bottomed activity ty...
Q235A
galvanization
Hardware dual brake
nylon
white
Double ball bearing
170
50
135
110
105
84
76
11
116.5
165
500
3.46
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성