CKS01 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cks01_asmtab.prj},{NB=CKS01-D75-UP},{CODE=CKS01},{TYPE1=pingdihuodongxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=UP},{MAT2=gaoqiangdujuanzhi},{COLOR=mibaise},{BEA=shuanggunzhu},{D=75},{H=105},{F=32},{TT=3},{A=92},{B=73},{C=74.6},{E=44.5},{DD=8.7},{DD1=10},{R=72.5},{RXZ=90},{WEI=1.42},{LINK=Webxxx},{PPATH=cks01/assem/cks01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
R
[mm]
RXZ
Allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CKS01-D75-UP
CKS01
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
UP
High strength polyurethan...
creamy-white
Double ball
75
105
32
3
92
73
74.6
44.5
8.7
10
72.5
90
1.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성