CFP11 12 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cfp11_12_asmtab.prj},{NB=CFP11-D150-UR},{CODE=CFP11},{TYPE1=pingdihuodongxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=UR},{MAT2=juanzhi},{COLOR=chengse},{BEA=shuanggunzhu},{D=150},{H=205.0},{F=50},{A=160},{B=115},{C=133},{C1=125},{E=86},{E1=62},{DD=14},{R=129.5},{RXZ=300},{WEI=5.0},{LINK=Webxxx},{PPATH=cfp11_12/assem/cfp11_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
RXZ
Allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CFP11-D125-UR
CFP11
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
UR
Polyurethane
Orange
Double ball
125
192.5
48
160
115
133
125
86
62
14
117.0
250
5.0
CFP11-D150-UR
CFP11
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
UR
Polyurethane
Orange
Double ball
150
205.0
50
160
115
133
125
86
62
14
129.5
300
5.0
CFP12-D125-UR
CFP12
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Single brake
UR
Polyurethane
Orange
Double ball
125
192.5
48
160
115
133
125
86
62
14
117.0
250
5.0
CFP12-D150-UR
CFP12
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Single brake
UR
Polyurethane
Orange
Double ball
150
205.0
50
160
115
133
125
86
62
14
129.5
300
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성