CBM01 21 - Casters ??¡§¡§ hole top movable type ??¡§¡§ medium light load (92 ~ 170KG)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cbm01_21_asmtab.prj},{NB=CBM01-D125-P},{CODE=CBM01},{TYPE=kongdinghuodongxing},{MAT=Q235A},{SCXS=-},{HZB=you},{LB=you},{D=125},{LC=P},{H=157},{F=32},{R=100.5},{R1=113},{K=12},{LINK=Webxxx},{M=12},{S=19},{K2=7.5},{K1=10.0},{PPATH=cbm01_21/assem/cbm01_21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
SCXS
Bracket brake type
ⁿ/ₐ
HZB
Bearing
ⁿ/ₐ
LB
Wheel
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
K
[mm]
RXZK
Allowable load
[kg]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
[kg]
CBM01-D63-P
CBM01
Bottom type
Q235A
Galvanized
-
Have
Have
63
94
32
66.5
102
12
100
0.43
CBM01-D75-P
CBM01
Bottom type
Q235A
Galvanized
-
Have
Have
75
106
32
72.5
102
12
120
0.48
CBM01-D100-P
CBM01
Bottom type
Q235A
Galvanized
-
Have
Have
100
131
32
85.0
107
12
140
0.6
CBM01-D125-P
CBM01
Bottom type
Q235A
Galvanized
-
Have
Have
125
157
32
100.5
113
12
150
0.73
CBM21-D63-P
CBM21
Bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
Have
Have
63
94
32
66.5
102
12
100
0.43
CBM21-D75-P
CBM21
Bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
Have
Have
75
106
32
72.5
102
12
120
0.48
CBM21-D100-P
CBM21
Bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
Have
Have
100
131
32
85.0
107
12
140
0.6
CBM21-D125-P
CBM21
Bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
Have
Have
125
157
32
100.5
113
12
150
0.73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성