E-HFR51 56 - Stainless Steel Butterfly Hinges Cone / Cone Economical / Countersunk Flat
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-hfr51_56.prj},{NB=E-HFR51-50},{CODE=E-HFR51},{TYPE=Heavy Duty Tapered Hole Economy},{MAT=ZDC},{SUR=chrome},{SP=50},{LINK=webxxx},{PPATH=e-hfr51_56/assem/e-hfr51_56_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
mat
ⁿ/ₐ
SUR
sur
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DD2
d2
[mm]
D2
[mm]
LOAD
load
[kg]
WEI
weight
ⁿ/ₐ
E-HFR51-50
E-HFR51
Heavy Duty Tapered Hole E...
ZDC
chrome
50
50
35
20.0
14
5
6
4.4
8.6
0.0
0.0
35
0.11
E-HFR53-50
E-HFR53
Cone type Economical
SUS304
mirror reflection
50
50
35
20.0
14
5
6
4.4
8.6
0.0
0.0
35
0.11
E-HFR56-50
E-HFR56
Countersunk type Economic...
SUS304
mirror reflection
50
50
35
20.0
14
5
6
0.0
0.0
4.6
8.6
35
0.11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성