E-HFC89 90 - Aluminum alloy butterfly hinge / heavy-duty square · taper hole
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-hfc89_90.prj},{NB=E-HFC89-47},{CODE=E-HFC89},{TYPE1=Overloading square},{TYPE2=Taper pass},{CP=Economical type},{MAT=A6063-T5},{ST=Sandblasting black anodizing},{SPE=47},{LINK=weblink},{PPATH=e-hfc89_90/assem/e-hfc89_90_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
CP
Cost performance
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
LOAD
load
[kg]
RW
Reference weight
[kg/pcs]
E-HFC89-47
E-HFC89
Overloading square
Taper pass
Economical type
A6063-T5
Sandblasting black anodiz...
35.4
7.2
21
47
11.0
25
5.5
11
3.5
5.5
10
19
0.028
E-HFC90-47
E-HFC90
Overloading square
Taper pass
Economical type
A6063-T5
Sandblasting Natural Colo...
35.4
7.2
21
47
11.0
25
5.5
11
3.5
5.5
10
19
0.028
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성