HAV08 09 - Handle, stripe handle, phenolic resin
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hav08_09.prj},{NB=HAV08-M8-L16},{CODE=HAV08},{TYPE=tiaowenbashou wailuowenxing},{HTM=PF},{INSM=1215MS},{LSUR=duxin},{M=8},{L=16},{LPOOL=16,25},{D=32},{D1=20},{H=22},{HH=12},{HH1=10},{WEI=0.029},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
INSM
Thread material
ⁿ/ₐ
LSUR
Thread surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAV08-M4-L10
HAV08
Striped handle / external...
PF
1215MS
Galvanized
4
20
14
15
6
5
0.006
HAV08-M5-L10
HAV08
Striped handle / external...
PF
1215MS
Galvanized
5
20
14
15
6
5
0.008
HAV08-M6-L16
HAV08
Striped handle / external...
PF
1215MS
Galvanized
6
25
16
19
10
8
0.012
HAV08-M8-L16
HAV08
Striped handle / external...
PF
1215MS
Galvanized
8
32
20
22
12
10
0.029
HAV09-M4-L0
HAV09
Striped handle / female t...
PF
brass
-
4
20
14
15
6
5
0.006
HAV09-M5-L0
HAV09
Striped handle / female t...
PF
brass
-
5
20
14
15
6
5
0.008
HAV09-M6-L0
HAV09
Striped handle / female t...
PF
brass
-
6
25
16
19
10
8
0.010
HAV09-M8-L0
HAV09
Striped handle / female t...
PF
brass
-
8
32
20
22
12
10
0.017
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성