HAU51 53 - Handle and straight handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hau51_53.prj},{NB=HAU51-M10},{CODE=HAU51},{TYPE=neiluowenxing},{HTM=PF},{INSM=brass},{QSUR=-},{M=10},{D=40},{D1=31},{H=23},{HH=12},{HH1=7},{WEI=0.04},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
INSM
Insert material
ⁿ/ₐ
QSUR
Insert surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAU51-M4
HAU51
Internal thread type
PF
brass
-
4
16
12
11
5
3
0.01
HAU51-M5
HAU51
Internal thread type
PF
brass
-
5
20
14
13
6
3
0.01
HAU51-M6
HAU51
Internal thread type
PF
brass
-
6
25
17
16
8
4
0.01
HAU51-M8
HAU51
Internal thread type
PF
brass
-
8
32
23
21
10
5
0.02
HAU51-M10
HAU51
Internal thread type
PF
brass
-
10
40
31
23
12
7
0.04
HAU53-M4
HAU53
Internal thread type
PF
Q235
Galvanized
4
15
11
11
5
2
0.003
HAU53-M5
HAU53
Internal thread type
PF
Q235
Galvanized
5
20
14
13
6
4
0.008
HAU53-M6
HAU53
Internal thread type
PF
Q235
Galvanized
6
20
14
14
8
4
0.011
HAU53-M8
HAU53
Internal thread type
PF
Q235
Galvanized
8
25
16
16
10
5
0.024
HAU53-M10
HAU53
Internal thread type
PF
Q235
Galvanized
10
40
31
23
12
7
0.032
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성