HAE21 26 - Handle, rocking handle, rotating type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hae21_26.prj},{NB=HAE25-R100},{CODE=HAE25},{TYPE=wobinxuanzhuanxing fangkong},{MTM=PA+GF30},{HTM=PA+GF30},{HTPM=Q235},{STPM=duxin},{LIM=SUS304},{BSUR=-},{R=100.0},{L=128.0},{L1=64.5},{D=27},{D1=31.0},{H=30},{HH=27},{HH1=15.5},{M=8},{DD=0},{W=12},{WEI=0.184},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
HTPM
Grip thread material
ⁿ/ₐ
STPM
Handle thread surface treatment
ⁿ/ₐ
LIM
Bushing material
ⁿ/ₐ
BSUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
R
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
W
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAE21-R64.5
HAE21
Grip rotation / round hol...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
Q235
Black
64.5
85.5
40.0
18
24.5
23
19
13.0
6
8
0
0.075
HAE21-R80
HAE21
Grip rotation / round hol...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
Q235
Black
80.0
105.0
50.0
22
27.5
26
22
12.5
6
10
0
0.100
HAE21-R100
HAE21
Grip rotation / round hol...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
Q235
Black
100.0
128.0
64.5
27
31.0
30
27
15.5
8
12
0
0.182
HAE25-R64.5
HAE25
Handle rotation type / sq...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
SUS304
-
64.5
85.5
40.0
18
24.5
23
19
13.0
6
0
8
0.076
HAE25-R80
HAE25
Handle rotation type / sq...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
SUS304
-
80.0
105.0
50.0
22
27.5
26
22
12.5
6
0
10
0.102
HAE25-R100
HAE25
Handle rotation type / sq...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
SUS304
-
100.0
128.0
64.5
27
31.0
30
27
15.5
8
0
12
0.184
HAE25-R130.5
HAE25
Handle rotation type / sq...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
SUS304
-
130.5
161.5
64.5
30
36.2
35
30
16.0
8
0
14
0.259
HAE25-R161
HAE25
Handle rotation type / sq...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
SUS304
-
161.0
196.0
88.5
34
40.5
40
34
18.0
10
0
17
0.369
HAE26-R64.5
HAE26
Handle rotation type / sq...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
Q235
Black
64.5
85.5
40.0
18
24.5
23
19
13.0
6
0
8
0.076
HAE26-R80
HAE26
Handle rotation type / sq...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
Q235
Black
80.0
105.0
50.0
22
27.5
26
22
12.5
6
0
10
0.102
HAE26-R100
HAE26
Handle rotation type / sq...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
Q235
Black
100.0
128.0
64.5
27
31.0
30
27
15.5
8
0
12
0.184
HAE26-R130.5
HAE26
Handle rotation type / sq...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
Q235
Black
130.5
161.5
64.5
30
36.2
35
30
16.0
8
0
14
0.259
HAE26-R161
HAE26
Handle rotation type / sq...
PA+GF30
PA+GF30
Q235
Galvanized
Q235
Black
161.0
196.0
88.5
34
40.5
40
34
18.0
10
0
17
0.369
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성