WSA62 - Thin cylinder/square type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
K1-hydraulic cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa62.prj},{NB=WSA62-25-E-5-N-A},{CODE=WSA62},{TYPE=Oil circuit plate type},{MAT1=carbon steel},{MAT2=Aluminum alloy},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=25},{PIS=E},{ST=5},{MAG=N},{OTR=A},{STR=+1.0/-0.5},{USR=8~800},{MIL=Magnetic yellow pipeline! There are only magnets.},{UP=0.3~14},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Non-magnet material
ⁿ/ₐ
MAT2
With magnet material
ⁿ/ₐ
UF
Use fluids
ⁿ/ₐ
STR
Stroke tolerances
[mm]
USR
Use the speed range
[mm/sec]
MIL
Magnetic induction line
ⁿ/ₐ
UP
Use pressure
[Mpa]
D
φD
[mm]
B
[mm]
C
C*
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
L
[mm]
SL
[mm]
S
[mm]
R
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
HJ
[mm]
JE
ⁿ/ₐ
HL
[mm]
JW
[mm]
W
[mm]
WSA62-25-E-5-N-A
WSA62
Oil circuit plate type
carbon steel
Aluminum alloy
Filtered standard hydraul...
+1.0/-0.5
8~800
Magnetic yellow pipeline!...
0.3~14
14
45
8
50
36
9
5.6
10
15
17
φ10,底孔φ2.5
M10×1.5
15
M12×1.25
20
9
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성