WDC04-6 WDC04-S6 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Vertical compression type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc04-6_wdc04-s6.prj},{NB=WDC04-6},{CODE=WDC04-6},{INS=Flange base},{PRE=U-shaped pressure handle},{MAT=SS400},{SUR=galvanizing},{CLA=30},{ANG=80°},{HAN=88°},{DEA=40},{ATT=WDN-044207},{LINK=Website link},{PPATH=wdc04-6_wdc04-s6/assem/wdc04-6_wdc04-s6_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
INS
Installation method
ⁿ/ₐ
PRE
Pressure handle
ⁿ/ₐ
MAT
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
CLA
Clamping force
ⁿ/ₐ
ANG
Pressing handle angle
ⁿ/ₐ
HAN
Handle corner
ⁿ/ₐ
DEA
deadweight
[g]
ATT
Attachment (pressure head screw)
ⁿ/ₐ
WDC04-6
WDC04-6
Flange base
U-shaped pressure handle
SS400
galvanizing
30
80°
88°
40
WDN-044207
WDC04-S6
WDC04-S6
Flange base
U-shaped pressure handle
SUS304
---
30
80°
88°
40
044207(Stainless steel)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성