PNPC028 - Double-headed probe IC test 28 series, minimum installation center distance 15.7mil/0.4mm, maximum stroke 1.0mm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnpc028.prj},{NB=PNPC028-B-B},{CODE=PNPC028},{TYPE=28 series for IC test},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=SWP},{SUR=Gold-plated},{NSSL=B},{NSSR=B},{DIS=15.7mil/0.4mm},{STROKE=1mm(0.8mm)},{SPP=12±3},{ELE=2},{RES=100},{FRE=100000},{BW=8.5GHz@-1dB},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
The Needle shaft material
ⁿ/ₐ
MAT2
The Inner tube material
ⁿ/ₐ
MAT3
The spring material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparatoin
ⁿ/ₐ
DIS
Installation distance (min.)
ⁿ/ₐ
STROKE
stroke
ⁿ/ₐ
SPP
2/3 spring pressure
[gf]
ELE
Rated current
[A]
RES
Contact resistance
[mΩ]
FRE
Replacement reference use times
ⁿ/ₐ
BW
bandwidth
ⁿ/ₐ
PNPC028-B-B
PNPC028
28 series for IC test
Beryllium copper
Phosphor bronze
SWP
Gold-plated
15.7mil/0.4mm
1mm(0.8mm)
12±3
2
100
100000
8.5GHz@-1dB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성