NDF01 12 - Polyurethane Isolation Pad Standard
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/ndf01_12.prj},{NB=NDF06-T12-A10-B10},{CODE=NDF06},{TYPE=Standard},{MAT=Polyurethane foam},{COLOR=grey},{STA=0.11},{DYN=0-0.16},{INS=3},{A=10},{B=10},{T=12},{LINK=linkxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
COLOR
color
ⁿ/ₐ
STA
static load
[N/mm^2]
DYN
dynamic load
[N/mm^2]
INS
Instantaneous load extreme
[N/mm^2]
TOLERANCE1
A Dimensional Tolerance
ⁿ/ₐ
TOLERANCE2
B Dimensional Tolerance
ⁿ/ₐ
TTO
T tolerance
ⁿ/ₐ
NDF01-T12-A10-B10
NDF01
Standard
Polyurethane foam
green
0.011
0-0.016
0.5
±1.5
±1.5
±0.8
NDF02-T12-A10-B10
NDF02
Standard
Polyurethane foam
yellow
0.018
0-0.028
0.8
±1.5
±1.5
±0.8
NDF03-T12-A10-B10
NDF03
Standard
Polyurethane foam
Purple
0.028
0-0.04
0.9
±1.5
±1.5
±0.8
NDF04-T12-A10-B10
NDF04
Standard
Polyurethane foam
blue
0.042
0-0.062
1.2
±1.5
±1.5
±0.8
NDF05-T12-A10-B10
NDF05
Standard
Polyurethane foam
black
0.055
0-0.08
2
±1.5
±1.5
±0.8
NDF06-T12-A10-B10
NDF06
Standard
Polyurethane foam
grey
0.11
0-0.16
3
±1.5
±1.5
±0.8
NDF07-T12-A10-B10
NDF07
Standard
Polyurethane foam
beige
0.22
0-0.32
4
±1.5
±1.5
±0.8
NDF08-T12-A10-B10
NDF08
Standard
Polyurethane foam
pink
0.3
0-0.42
4.5
±1.5
±1.5
±0.8
NDF09-T12-A10-B10
NDF09
Standard
Polyurethane foam
stone green
0.45
0-0.62
5
±1.5
±1.5
±0.8
NDF10-T12-A10-B10
NDF10
Standard
Polyurethane foam
red
0.6
0-0.85
6
±1.5
±1.5
±0.8
NDF11-T12-A10-B10
NDF11
Standard
Polyurethane foam
brown
0.85
0-1.2
7
±1.5
±1.5
±0.8
NDF12-T12-A10-B10
NDF12
Standard
Polyurethane foam
orange
2.5
0-3.5
8
±1.5
±1.5
±0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성