VSU01 02 - Idler pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vsu01_02.prj},{NB=VSU01-6000-S-A12-B30},{CODE=VSU01},{TYPE=duolunxiao},{MAT1=xiangdanS45C},{MAT2=SCM435},{MAT3=S45C},{MAT4=SWRH57},{MAT5=SS400},{SUR1=fahei},{SUR2=fahei},{SUR3=fahei},{SUR4=fahei},{SUR5=fahei},{XH=6000},{GG=S},{A=12},{B=30},{PPATH=vsu01_02/assem/vsu01_02_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (idler pin)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (hexagonal bolt)
ⁿ/ₐ
MAT3
Material (nut)
ⁿ/ₐ
MAT4
Material (spring washer)
ⁿ/ₐ
MAT5
Material (flat washer)
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment (idler pin)
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment (hexagonal bolt)
ⁿ/ₐ
SUR3
Surface treatment (nut)
ⁿ/ₐ
SUR4
Surface treatment (spring washer)
ⁿ/ₐ
SUR5
Surface treatment (flat washer)
ⁿ/ₐ
SYZC
Suitable bearing
ⁿ/ₐ
L
Pin body size (L)
[mm]
F
Pin body size (F)
[mm]
VF6
Pin body size (Vf6)
[mm]
D
Pin body size (D)
[mm]
DD
Pin body size (d)
[mm]
M
Bolt/washer size (M)
ⁿ/ₐ
K
Bolt/washer size (K)
[mm]
H
Bolt/washer size (H)
[mm]
T
Bolt/washer size (T)
[mm]
TT
Bolt/washer size (t)
[mm]
TT1
Bolt/washer size (t1)
[mm]
HH
Bolt/washer size (h)
[mm]
N
Maximum allowable load N (kfg)
ⁿ/ₐ
VSU01-6000-S-A12-B30
VSU01
Idler pin
Quite S45C
SCM435
S45C
SWRH57
SS400
Black
Black
Black
Black
Black
6000ZZ(b=8)
15.8
7.8
10
16
6
M6
6
10
5.0
1.6
1.6
12
323(33)
VSU02-6000-S-A12-B30
VSU02
Idler pin
Equivalent to SUS304
Equivalent to SUS304
Equivalent to SUS304
Equivalent to SUS304
Equivalent to SUS304
-
-
-
-
-
6000ZZ(b=8)
15.8
7.8
10
16
6
M6
6
10
5.0
1.6
1.6
12
323(33)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성