VSK11 12 - Tension adjustment device, adjustment screw type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vsk11_12.prj},{NB=VSK11-D10-H10-F8},{CODE=VSK11},{TYPE=Adjusting screw type},{MAT1=SS400},{MAT2=S45C},{MAT3=S45C},{MAT4=SS400},{SUR=Blackening},{D=10},{H=10},{F=8},{LINK=webxxx},{PPATH=vsk11_12/assem/vsk11_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Mounting plate material
ⁿ/ₐ
MAT2
Tension pin material
ⁿ/ₐ
MAT3
Skateboard material
ⁿ/ₐ
MAT4
Tension block material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ST
stroke
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
Q
[mm]
TT1
t1
[mm]
X
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
N
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
M1
Accessories①Adjusting screw
[mm]
LM2
Accessories②Nut
[mm]
LD3
Accessories ③Two hexagon socket screws
[mm]
LM4
Accessories ④Nut
[mm]
LD5
Accessories ⑤ 2 hexagon socket screws
[mm]
PDQ
Accessories ⑥Two flat washers
[mm]
CXDQ
Accessories⑦C type retaining ring
[mm]
VSK11-D10-H10-F8
VSK11
Adjusting screw type
SS400
S45C
S45C
SS400
Blackening
25
50
35
120
21
22.5
42.1
6
24
57.5
55.0
14
5.5
13
9.6
5
13
15
11
M8
M6x55
TBK52-M6
TAC01-M4-L16
TBK52-M8
TAC01-M5-L10
TBN01-5
TBP01-10
VSK12-D10-H10-F8
VSK12
Adjusting screw type
SS400
S45C
S45C
SS400
Electroless nickel platin...
25
50
35
120
21
22.5
42.1
6
24
57.5
55.0
14
5.5
13
9.6
5
13
15
11
M8
M6x55
TBK55-M6
TAC21-M4-L16
TBK55-M8
TAC21-M5-L10
TBN02-5
TBP02-10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성