QCH11 12 - Power transmission roller ??¡§¡§ double groove type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qch11_12.prj},{NB=QCH11-D50-W135-t1.5-d12},{CODE=QCH11},{TYPE=shuangcao},{AZFS=neilouwen},{MAT=gangzhi},{SUR=duxin},{D=50},{W=135},{WPOOL=[135:1400/1]},{TT=1.5},{DD=12},{DD1POOL=38.5},{ZZEN=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
AZFS
Installation method
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TT
t
[mm]
M
[mm]
BF
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
QCH11-D50-W135-t1.5-d12
QCH11
Double groove
Internal thread type
Steel
Galvanized
50
1.5
M8×15
145
144
145
∮38.5
QCH11-D60-W140-t2-d12
QCH11
Double groove
Internal thread type
Steel
Galvanized
60
2.0
M8×15
150
149
150
∮48.5
QCH12-D50-W135-t1.5-d12
QCH12
Double groove
Internal thread type
stainless steel
-
50
1.5
M8×15
145
144
145
∮38.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성