QAC53 58 - Roller with bearing type liner thickness Fixed straight column type liner
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qac53_58.prj},{NB=QAC55-40-L20},{CODE=QAC55},{TYPE=L size selection type},{LIN=5},{MAT=SUS304},{MAT1=Polyurethane (natural color)},{MAT3=steel},{HARDNESS=Shaw A50},{SPE=40},{L=20},{T=5},{ZZEP=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
LIN
Lining thickness
ⁿ/ₐ
MAT
Core material
ⁿ/ₐ
MAT1
Lining material
ⁿ/ₐ
MAT3
Bearing material
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D1
D1(H7)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
USE
Use bearings
ⁿ/ₐ
QAC53-40-L20
QAC53
L size selection type
5
SUS304
Polyurethane (natural col...
steel
Shaw A90
5
40
8
19
14.8
6
698ZZx2
QAC54-40-L20
QAC54
L size selection type
5
SUS304
Polyurethane (natural col...
steel
Shaw A70
5
40
8
19
14.8
6
698ZZx2
QAC55-40-L20
QAC55
L size selection type
5
SUS304
Polyurethane (natural col...
steel
Shaw A50
5
40
8
19
14.8
6
698ZZx2
QAC56-40-L20
QAC56
L size selection type
5
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shaw A90
5
40
8
19
14.8
6
698ZZx2
QAC57-40-L20
QAC57
L size selection type
5
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shaw A70
5
40
8
19
14.8
6
698ZZx2
QAC58-40-L20
QAC58
L size selection type
5
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shaw A50
5
40
8
19
14.8
6
698ZZx2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성