EUX81 - Keyless expansion sleeve/with axial compression type/with centering function
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eux81.prj},{NB=EUX81-d5},{CODE=EUX81},{TYPE=with axial compression type/with centering function},{MAT=Aluminum Alloy},{SUR=Clear Anodizing},{DD=5},{LINK=Website Link},{PPATH=eux81/assem/eux81_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
GG
Specifications (DIN912-12.9 locking screw)
ⁿ/ₐ
NUM
Number (DIN912-12.9 locking screw)
[pcs]
TS
Locking torque (DIN912-12.9 locking screw)
[NM]
YQ
Axial contact surface pressure
[N/mm^2]
YQ1
Hub contact surface pressure
[N/mm^2]
TOR
Maximum Allowable Torque
[kN]
LOAD
Allowable Axial Load
[kN]
EUX81-d5
EUX81
with axial compression ty...
Aluminum Alloy
Clear Anodizing
19
16
7.5
11.1
15.5
6.5
9.0
13
M2.5*12
4
1.3
120
34
2.60
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성