EAC01 53 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨MXL type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eac01_53.prj},{NB=EAC23-MXL025-14-A-H-d3},{CODE=EAC23},{PLT=MXL025},{BLT=6.4(1/4inch)},{TOP=2.032},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{NUT=14},{PUS=A},{SHS=H},{DD=3},{Z=0.00},{J=0},{Q=0.00},{R=0},{S=0},{T=0},{ZZMC=N/A},{ZZMD=N/A},{MD=0},{M=-},{WCWDWE=0},{ZZFC=N/A},{FC=0.0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx},{C=0.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
EAC01-MXL019-14-A-H-d3
EAC01
MXL019
4.8(1/16inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
9.06
8.55
0
12.0
6.0
6.0
10.0
16.5
0.200
EAC02-MXL019-14-A-H-d3
EAC02
MXL019
4.8(1/16inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
9.06
8.55
0
12.0
6.0
6.0
10.0
16.5
0.200
EAC03-MXL019-14-A-H-d3
EAC03
MXL019
4.8(1/16inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
9.06
8.55
0
12.0
6.0
6.0
10.0
16.5
0.200
EAC11-MXL025-14-A-H-d3
EAC11
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
9.06
8.55
0
12.0
6.0
7.5
11.5
18.0
0.200
EAC12-MXL025-14-A-H-d3
EAC12
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
9.06
8.55
0
12.0
6.0
7.5
11.5
18.0
0.200
EAC13-MXL025-14-A-H-d3
EAC13
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
9.06
8.55
0
12.0
6.0
7.5
11.5
18.0
0.200
EAC22-MXL025-14-A-H-d3
EAC22
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
S45C
SPCC
Black
9.06
8.55
0
12.0
6.0
7.5
11.5
18.0
0.200
EAC23-MXL025-14-A-H-d3
EAC23
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
9.06
8.55
0
12.0
6.0
7.5
11.5
18.0
0.200
EAC31-MXL037-14-A-H-d3
EAC31
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
9.06
8.55
0
12.0
6.0
11.0
15.0
22.0
0.200
EAC32-MXL037-14-A-H-d3
EAC32
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
9.06
8.55
0
12.0
6.0
11.0
15.0
22.0
0.200
EAC33-MXL037-14-A-H-d3
EAC33
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
9.06
8.55
0
12.0
6.0
11.0
15.0
22.0
0.200
EAC42-MXL037-14-A-H-d3
EAC42
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
S45C
SPCC
Black
9.06
8.55
0
12.0
6.0
11.0
15.0
22.0
0.200
EAC43-MXL037-14-A-H-d3
EAC43
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
9.06
8.55
0
12.0
6.0
11.0
15.0
22.0
0.200
EAC51-MXL050-14-A-H-d3
EAC51
MXL050
12.7(1/2inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
9.06
8.55
0
12.0
6.0
14.0
18.0
25.0
0.200
EAC52-MXL050-14-A-H-d3
EAC52
MXL050
12.7(1/2inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
9.06
8.55
0
12.0
6.0
14.0
18.0
25.0
0.200
EAC53-MXL050-14-A-H-d3
EAC53
MXL050
12.7(1/2inch)
2.032
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
9.06
8.55
0
12.0
6.0
14.0
18.0
25.0
0.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성