DEG02 12 - Standard Diaphragm Coupling Single Diaphragm/Double Diaphragm Screw Clamp Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/deg02_12.prj},{NB=DEG02-D19-d3-e3},{CODE=DEG02},{TYPE=Screw clamp type, single die},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=Stainless steel},{SUR=Anodizing},{APP=Hexagon socket head screw},{D=19},{DD=3.000},{EE=3.000},{ZZDC=N/A},{ZZDD=N/A},{LINK=webxxx},{PPATH=deg02_12/assem/deg02_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
APP
Appendix
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
TIG
Tightening torque(N•m)
ⁿ/ₐ
RAT
Rated torque(N•m)
ⁿ/ₐ
SPEED
Maximum speed*1(r/min)
ⁿ/ₐ
MOMENT
Moment of inertia
[kg·m²]
STA
Static torsion rigidity(N•m/rad)
ⁿ/ₐ
RAD
Radial allowable installation deviation(mm)
ⁿ/ₐ
ANGLE
Angle allowable installation deviation(°)
ⁿ/ₐ
AXIAL
Axial allowable installation deviation(mm)
ⁿ/ₐ
WEI
weight*2(g)
ⁿ/ₐ
DEG02-D19-d3-e3
DEG02
Screw clamp type, single ...
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head screw
19.25
9.00
0.00
8.50
0.00
1.25
6.75
3.00
M2.5
1.0~1.1
1.0
10000
6.33x10*-7
1400
0.02
1
±0.1
12
DEG12-D19-d3-e3
DEG12
Screw clamp type, double ...
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head screw
26.50
9.00
6.00
8.50
8.30
1.25
6.75
3.00
M2.5
1.0~1.1
1.0
10000
9.1x10*-7
700
0.10
2
±0.2
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성