DCE01 - Cross Ring Coupling ??¡§¡§ Screw Mount Type ??¡§¡§ Aluminum Alloy / Stainless Steel (Aluminum Bronze)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dce01.prj},{NB=DCE01-D20-d5-e5},{CODE=DCE01},{TYPE=luodingjiajingchangxin},{MTM=luhejing},{SRM=gongchengsuojiao},{LHS=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=20},{DD=5},{EE=5},{DD1=9.0},{L=33},{L1=14},{T=5},{F=3.0},{A=6.5},{M=2.5},{TIT=1.0},{ALT=1.2},{AIA=3},{AIE=1.5},{SMO=60},{MNO=7600},{INM=1.5x10*6},{WEI=19},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{PPATH=dce01/assem/dce01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SRM
Spacer ring material
ⁿ/ₐ
LHS
Lord Hugh Surface Treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
CNSTYPECODE
ⁿ/ₐ
DCE01-D16-d4-e4
DCE01
Screw clamped long
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
16
7.0
29
13
3
3.0
5.0
2.5
1.0
0.7
3
1.0
31
9500
5.8x10*7
12
DCE01-D16-d4-e4
DCE01-D20-d5-e5
DCE01
Screw clamped long
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
20
9.0
33
14
5
3.0
6.5
2.5
1.0
1.2
3
1.5
60
7600
1.5x10*6
19
DCE01-D20-d5-e5
DCE01-D25-d6-e6
DCE01
Screw clamped long
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
11.0
39
17
5
3.8
9.0
3.0
1.5
2.0
3
2.0
140
6100
4.4x10*6
36
DCE01-D25-d6-e6
DCE01-D32-d8-e8
DCE01
Screw clamped long
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
32
14.5
45
19
7
4.5
11.0
4.0
2.5
4.5
3
2.5
280
4800
1.4x10*5
69
DCE01-D32-d8-e8
DCE01-D40-d12-e12
DCE01
Screw clamped long
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
40
17.0
50
23
4
7.0
13.0
5.0
4.0
9.0
3
3.0
540
3800
4.1x10*5
130
DCE01-D40-d12-e12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성