DBJ53 - Diaphragm coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbj53.prj},{NB=DBJ53-D28-d8-e8},{CODE=DBJ53},{TYPE=daijiancaoluodinggudingxingshuangmopian},{MTM=luhejing},{DIM=buxiugang},{THA=neiliujiaoyuanzhutouluoding},{D=28},{DD=8},{DDPOOL=8,10},{EE=8},{DD1=12.0},{L=32.0},{L1=9.0},{A=9.5},{F=4.0},{M=3.0},{TIT=1.5},{ALT=1.6},{AIA=1.2},{AIE=0.15},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=3600},{MNO=45},{INM=4.68x10*6},{WEI=42},{B1=20.0},{DD3=6.5},{DD2=2.5},{DDL2=4.25},{L2=10.5},{T=1.0},{B2=5.0},{A1=7},{MD=6.6},{ML=12.0},{ML1=3.0},{MS=2.5},{W=0.40},{L3=10.2},{L4=8.7},{T1=1.0},{DD4=6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
D1-Air Source Treatment Components - PDF
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
ⁿ/ₐ
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DBJ53-D21-d8-e8
DBJ53
Double-diaphragm with key...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
21
9.5
24.5
7.0
7.0
3.5
2.5
1.2
1.2
1.0
0.10
+0.2/-0.2
900
45
1.20x10*6
18
DBJ53-D28-d8-e8
DBJ53
Double-diaphragm with key...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
28
12.0
32.0
9.0
9.5
4.0
3.0
1.5
1.6
1.2
0.15
+0.2/-0.2
3600
45
4.68x10*6
42
DBJ53-D34-d8-e8
DBJ53
Double-diaphragm with key...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
34
17.0
35.0
9.8
12.0
5.0
3.0
1.5
4.0
1.5
0.20
+0.2/-0.2
5700
45
1.10x10*5
65
DBJ53-D46-d10-e10
DBJ53
Double-diaphragm with key...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
46
22.0
44.0
12.6
16.5
6.0
4.0
3.5
10.0
1.5
0.25
+0.3/-0.3
14500
45
4.70x10*5
151
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성