VAC51 52 - Towline ?????¡ì????¡ì?16 series ?????¡ì????¡ì?convenient type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vac51_52_asmtab.prj},{NB=VAC51-F23-R60-N1-VDC51},{CODE=VAC51},{TYPE=16xilietuolian},{OD=waijingkaikou},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+80c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=23},{R=60},{N=1},{CON=VDC51},{P=30.5},{MCD=25},{OML=0.7},{MLO=1},{PPATH=vac51_52/assem/vac51_52_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
OD
Opening direction
ⁿ/ₐ
CA
Number of cavities
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
ATEM
Allowable temperature
ⁿ/ₐ
SR
Smoldering level
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
H
Actual installation height reference HF
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
Actual installation height HF
[mm]
E
Outer width E
[mm]
P
Pitch P
[mm]
MCD
Maximum cable diameter
[mm]
OML
Maximum overhead load
[kg/m]
MLO
Maximum overhead length
[m]
WEI
weight
[kg/m]
VAC51-F23-R60-N1-VDC51
VAC51
16 series towline
Outer diameter opening
Single cavity
Engineering plastic
black
-40??~+80??
UL94-V2
Connector
159
110
270
174
37.5
30.5
25
0.7
1
0.51
VAC52-F23-R60-N1-VDC51
VAC52
16 series towline
Inner diameter opening
Single cavity
Engineering plastic
black
-40??~+80??
UL94-V2
Connector
159
110
270
174
37.5
30.5
25
0.7
1
0.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성