HHL41 - Easy adjustment of components. Key-guided
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhl41.prj},{NB=HHL41-40},{CODE=HHL41},{TYPE=jianyindaoxing Lxing},{MAT=A6063},{SUR=heiseyangjiyanghua},{GUIGE=40},{TMCC=40*60},{XC=15},{NFZ=9.8},{KNOB=0.8},{B=40},{L=60},{E=20},{F=20},{C=0},{G=30},{K=15},{H=58},{TJLD=M4},{M1=4},{ZL=0.18},{FJ=TAC21-M4-L10},{LINK=webxxx},{PPATH=hhl41/assem/hhl41_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
GUIGE
specification
ⁿ/ₐ
TMCC
Table size (mm)
ⁿ/ₐ
XC
Stroke (mm)
ⁿ/ₐ
NFZ
Load resistance (N)
ⁿ/ₐ
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
TJLD
Adjustment screw
ⁿ/ₐ
ZL
Weight (kg)
[mm]
FJ
Stainless steel hexagon socket head cap screws
ⁿ/ₐ
HHL41-40
HHL41
Key guide type / L type
A6063
Black anodizing
40
40*60
15
9.8
0.8
40
60
20
20
0
30
15
58
M4
0.18
TAC21-M4-L10
HHL41-60
HHL41
Key guide type / L type
A6063
Black anodizing
60
60*60
15
19.6
0.8
60
60
30
30
0
30
15
73
M5
0.28
TAC21-M4-L10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성