EPF06 - Differential head, large diameter screw type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/epf06.prj},{NB=EPF06-151-224},{CODE=EPF06},{TYPE=Large diameter screw type},{MOVE=0.5},{ZRO=Zero position is not adjustable},{RAT=have},{DEAD=none},{PORT=none},{MOD=EPF06-151-224},{JOU=0~25},{MIN=0.01},{PRE=±0.002},{OUT=φ12},{SHA=Straight shank},{MEA=flat},{LINK=webite link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MOVE
The amount of movement in one revolution
[mm]
ZRO
Zero adjustment
ⁿ/ₐ
RAT
Ratchet force measurement
ⁿ/ₐ
DEAD
Electronic reading
ⁿ/ₐ
PORT
Data output port
ⁿ/ₐ
MOD
model
ⁿ/ₐ
JOU
journey
[mm]
MIN
Minimum reading
[mm]
PRE
Precision
[mm]
OUT
Outer diameter of shaft sleeve
[mm]
SHA
Shaft sleeve
ⁿ/ₐ
MEA
Measuring surface
ⁿ/ₐ
EPF06-151-224
EPF06
Large diameter screw type
0.5
Zero position is not adju...
have
none
none
EPF06-151-224
0~25
0.01
±0.002
φ12
Straight shank
flat
EPF06-151-223
EPF06
Large diameter screw type
0.5
Zero position is not adju...
have
none
none
EPF06-151-223
0~25
0.01
±0.002
φ12
With lock nut
flat
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성