EJH01 - Linear ball guided manual stage Precision type Micrometer feed type XZ axis
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejh01.prj},{NB=EJH01-40},{CODE=EJH01},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=XZ-Axis},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=40},{UL=EJG01-40},{LO=EJE01-40},{TAB=40x40},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{AL=49},{MOB=3μm},{MOBPB=25\"},{MOBPS=15\"},{PTML=5},{PMLS=5},{PMLSS=5},{MRB=0.84},{MRS=0.56},{MRSS=0.56},{BOD=0.55},{AN=TAC21-M3-L6},{OP=N/A},{LINK=webxxx},{A=9},{B=71},{PPATH=ejh01/assem/ejh01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
DRI
Drive direction
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
UL
Component (upper part)
ⁿ/ₐ
LO
Lower layer
ⁿ/ₐ
TAB
Table size (mm)
[mm]
STR
stroke
[mm]
DIF
Differential head minimum reading
[μm]
AL
Load resistant
[N]
MOB
Movement accuracy (straightness)
ⁿ/ₐ
MOBPB
Movement accuracy (up and down swing)
ⁿ/ₐ
MOBPS
Movement accuracy (swing left and right)
ⁿ/ₐ
PTML
Allowable torque load (up and down swing) [N.m]
ⁿ/ₐ
PMLS
Allowable torque load (swing left and right) [N.m]
ⁿ/ₐ
PMLSS
Allowable moment load (lateral rolling) [N.m]
ⁿ/ₐ
MRB
Torque rigidity (up and down swing) ["/N.cm]
ⁿ/ₐ
MRS
Torque rigidity (left and right swing) ["/N.cm]
ⁿ/ₐ
MRSS
Torque rigidity (lateral rolling) ["/N.cm]
ⁿ/ₐ
BOD
Body weight (kg)
ⁿ/ₐ
AN
Annex 4
ⁿ/ₐ
EJH01-40
EJH01
Micrometer feed type
XZ axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
40
EJG01-40
EJE01-40
40x40
+6.5/-6.5
10
49
3μm
25"
15"
5
5
5
0.84
0.56
0.56
0.55
TAC21-M3-L6
EJH01-60
EJH01
Micrometer feed type
XZ axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
60
EJG01-60
EJE01-60
60x60
+6.5/-6.5
10
49
3μm
25"
15"
10
9
9
0.16
0.13
0.13
0.98
TAC21-M4-L6
EJH01-80
EJH01
Micrometer feed type
XZ axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
80
EJG01-80
EJE01-80
80x80
+12.5/-12.5
10
49
3μm
25"
15"
18.2
17.7
17.7
0.08
0.06
0.06
2.1
TAC21-M4-L6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성