EJE01 EJF01 - Linear ball-guided manual stage
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/eje01_ejf01.prj},{NB=EJE01-100},{CODE=EJE01},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=X-Axis},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=100},{TAB=100x100},{STR=+12.5/-12.5},{DIF=10},{MOB=5},{LOC=Sides},{LOAD=35},{BOD=1.33},{AN=TAC21-M4-L6},{ZZ=0},{LINK=webxxx},{PPATH=../eje01_ejf01/assem/eje01_ejf01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
DRI
Drive direction
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
TAB
Table size
[mm]
STR
stroke
[mm]
DIF
Differential head minimum reading (??m)
ⁿ/ₐ
MOB
Movement accuracy (straightness) (??m)
ⁿ/ₐ
LOC
Rotation position
[mm]
LOAD
Load (kgf)
ⁿ/ₐ
BOD
Body weight (kg)
ⁿ/ₐ
AN
Accessories (stainless steel hexagon socket head cap screws 4)
ⁿ/ₐ
EJE01-25
EJE01
Micrometer feed type
X axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
25
25x25
+3.2/-3.2
10
3
Side
4
0.07
TAC21-M4-L6
EJE01-40
EJE01
Micrometer feed type
X axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
40
40x40
+6.5/-6.5
10
3
Side
10
0.23
TAC21-M4-L6
EJE01-60
EJE01
Micrometer feed type
X axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
60
60x60
+6.5/-6.5
10
3
Side
20
0.4
TAC21-M4-L6
EJE01-80
EJE01
Micrometer feed type
X axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
80
80x80
+12.5/-12.5
10
5
Side
27
0.9
TAC21-M4-L6
EJE01-100
EJE01
Micrometer feed type
X axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
100
100x100
+12.5/-12.5
10
5
Side
35
1.33
TAC21-M4-L6
EJF01-25
EJF01
Micrometer feed type
XY axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
25
25x25
+3.2/-3.2
10
3
Side
4
0.14
TAC21-M4-L6
EJF01-40
EJF01
Micrometer feed type
XY axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
40
40x40
+6.5/-6.5
10
3
Side
9.7
0.46
TAC21-M4-L6
EJF01-60
EJF01
Micrometer feed type
XY axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
60
60x60
+6.5/-6.5
10
3
Side
19.6
0.8
TAC21-M4-L6
EJF01-80
EJF01
Micrometer feed type
XY axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
80
80x80
+12.5/-12.5
10
5
Side
26.1
1.8
TAC21-M4-L6
EJF01-100
EJF01
Micrometer feed type
XY axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
100
100x100
+12.5/-12.5
10
5
Side
33.6
2.66
TAC21-M4-L6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성