BJA01 02 - Bearing with seat. Standard flange type. Deep groove ball bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bja01_02.prj},{NB=BJA01-6902ZZ-L30},{CODE=BJA01},{TYPE=biaozhunfalanxing},{ZCMAT=SUJ2},{GDZMAT=S45C},{GDZSUR=fahei},{GBMAT=S45C},{GBSUR=fahei},{LSMAT=SCM435},{LSSUR=fahei},{ZCXH=6902ZZ},{ZCXHPOOL='6902ZZ','6002ZZ','6903ZZ','6003ZZ','6904ZZ','6004ZZ','6005ZZ','6006ZZ','6007ZZ','6008ZZ'},{L=30},{LINK=webxxx},{PPATH=bja01_02/assem/bja01_02-asstpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ZCMAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
GDZMAT
Fixing material
ⁿ/ₐ
GDZSUR
Fixing surface treatment
ⁿ/ₐ
GBMAT
Cover material
ⁿ/ₐ
GBSUR
Cover surface treatment
ⁿ/ₐ
LSMAT
Cover fixing screw material
ⁿ/ₐ
LSSUR
Cover fixing screw surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
d tol
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BB1
b1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
DH
dh
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
d1 tol
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
BJA01-6902ZZ-L30
BJA01
Standard flange type
SUJ2
S45C
Black
S45C
Black
SCM435
Black
15
28
+0.021/0
7
9
70
43
12
25
0
45
-0.009/-0.025
57
11.0
6.8
6.5
6
BJA02-6902ZZ-L30
BJA02
Standard flange type
SUJ2
S45C
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304
-
15
28
+0.021/0
7
9
70
43
12
25
0
45
-0.009/-0.025
57
11.0
6.8
6.5
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성