BGR81 86 - Bearing with seat/Single bearing rectangular block type/With retaining ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bgr81_86.prj},{NB=BGR81-608ZZ-h15},{CODE=BGR81},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=tanhuanggang},{SUR=fahei},{TYPE=608},{TYPEPOOL=608,628,6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6904,6004,6204},{MFQ=ZZ},{HH=15.0},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bgr81_86/assem/bgr81_86_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
BGR81-608ZZ-h15
BGR81
steel
S45C
Spring steel
Black
8
22
+0.021/0
18
7
29.8
53
41
12
9.5
5.3
BGR82-608ZZ-h15
BGR82
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
8
22
+0.021/0
18
7
29.8
53
41
12
9.5
5.3
BGR86-608ZZ-h15
BGR86
stainless steel
SUS304
SUS304
-
8
22
+0.021/0
18
7
29.8
53
41
12
9.5
5.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성