BDF - Bearings with housings, with vertical housings, radial insert ball bearings, stamped type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bdf.prj},{NB=E-BDF-201},{CODE=E-BDF},{TYPE=Economical},{MAT=High quality carbon structural steel },{MAT1=GCr15},{SPE=201},{TOL=+0.25/-0.25},{DEV=0.6},{LINK=Website link},{DD1=27.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing pedestal material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
NAT
National standard model
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
H1
Ha
[mm]
H0
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
DEV
deviation
[mm]
BOLT
Bolt
ⁿ/ₐ
TOR
Tightening torque
[N*m]
CR
dynamic load CR
[N]
COR
Static load COR
[N]
WEI
weight
[g]
E-BDF-201
E-BDF
Economical
High quality carbon struc...
GCr15
SBPP201
12
22.2
68
86
25
9.5
3
43.8
6.0
22
+0.25/-0.25
0.6
M8
8
9550
4780
160
BDF-201
BDF
Standard
High quality carbon struc...
GCr15
SBPP201
12
22.2
68
86
25
9.5
3
43.8
6.0
22
+0.25/-0.25
0.6
M8
8
9550
4780
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성