LJR66 69 - 30 degree lead screw nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljr66_69.prj},{NB=LJR67-d10},{CODE=LJR67},{TYPE=Block Type},{TYPE1=Heightening type},{COM=Standard type},{THR=Right-hand Thread},{MAT=Brass},{DD=10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE1
TYPE
ⁿ/ₐ
COM
Form of cooperation
ⁿ/ₐ
THR
Thread rotation
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
M1
[mm]
V1
[mm]
M2
[mm]
V2
[mm]
TT
t
[mm]
DPT
Dynamic allowable thrust
[KN]
WT
weight
[g]
LJR66-d10
LJR66
Square
Heightening
Standard type
Left-handed
brass
2
20.000
21.000
30
24
16.000
0.000
12.000
4.000
8.000
0.000
0.000
6
2.52
98
LJR67-d10
LJR67
Square
Heightening
Standard type
Right-handed
brass
2
20.000
21.000
30
24
16.000
0.000
12.000
4.000
8.000
0.000
0.000
6
2.52
98
LJR68-d10
LJR68
Square
Heightening
Wild type
Left-handed
brass
2
20.000
21.000
30
24
16.000
0.000
12.000
4.000
8.000
0.000
0.000
6
2.52
98
LJR69-d10
LJR69
Square
Heightening
Wild type
Right-handed
brass
2
20.000
21.000
30
24
16.000
0.000
12.000
4.000
8.000
0.000
0.000
6
2.52
98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성