LJG15 16 - 30-degree trapezoidal screw assembly, widened square nut, fixed side+fixed side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg15_16.prj},{NB=LJG15-D12-2-L140-S2},{CODE=LJG15},{ROT=dextrorotation},{TYPE=Fixed side+fixed side, widened square nut},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=140},{S=2},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZFE=N/A},{FE=0.0},{FW=0.0},{FY=0.0},{ZZKE=N/A},{KE=0.0},{C1=0.0},{ZZZE=N/A},{W3=0},{A=0.0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg15_16/assem/ljg15_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
ROT
sense of rotation
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Lead screw material
ⁿ/ₐ
MAT2
Nut material
ⁿ/ₐ
SUR1
Lead screw surface treatment
ⁿ/ₐ
PIT
screw pitch
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
C
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
T
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
K
[mm]
CLE1
end play
ⁿ/ₐ
CLE2
radial clearance
ⁿ/ₐ
N
Dynamic allowable thrust
ⁿ/ₐ
TRA
Theoretical transmission efficiency
ⁿ/ₐ
LJG15-D12-2-L140-S2
LJG15
dextrorotation
Fixed side+fixed side, wi...
S45C
brass
blackend
2
11
39
22
20
30
26
10
5
M5
12
26
8
12
M8*1.0
6
10
5
Within 0.1mm
Within 0.3mm
3.90
approximate 32
LJG16-D12-2-L140-S2
LJG16
dextrorotation
Fixed side+fixed side, wi...
SUS303
brass
-
2
11
39
22
20
30
26
10
5
M5
12
26
8
12
M8*1.0
6
10
5
Within 0.1mm
Within 0.3mm
3.90
approximate 32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성