LEW21 - Heavy duty screw support assembly/Square/fixed side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lew21.prj},{NB=LEW21-d25DF},{CODE=LEW21},{TYPE=Square,fixed side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{DD=25},{ZCZH=DF},{F=71},{B=160},{E=130},{C1=40},{C2=15.5},{X=18},{Y=26},{Z=2},{K=4},{Q=10},{MP=1.5},{T4=18},{LINK=Wedsite Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material ①③④⑥
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation ①③④⑥
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
DD1
Ød1
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
X
ØX
[mm]
Y
ØY
[mm]
Z
[mm]
K
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
SUP
Support side model
ⁿ/ₐ
CAA
Basic dynamic rated load Ca(N)
ⁿ/ₐ
AXIA
Axial limit load (N)
[N]
PRE
Pre load reference value (N)
ⁿ/ₐ
ASRV
Axial stiffness reference value (N.μm)
ⁿ/ₐ
PER
Permissible speed (r/min)
ⁿ/ₐ
M
locking nut M
ⁿ/ₐ
MP
pitch
[mm]
D3
locking nut ØD3
[mm]
L3
locking nut L3
[mm]
MG
weight
[g]
SUG
Matching screw shaft diameter ØD2
[mm]
SUG1
Outer diameter of shaft end Ød
[mm]
SUG2
Machining dimensions of shaft end ØA
[mm]
SUG3
Machining dimensions of shaft end B
[mm]
SUG4
Machining dimensions of shaft end C
[mm]
SUG5
Machining dimensions of shaft end L
[mm]
T4
Spacer ring length T4
[mm]
LEW21-d25DF
LEW21
Square,fixed side
S45C
Black Oxide
89
51
53
66
71
160
57
130
40
15.5
18
26
2
4
70
M6
10
-
29900
40500
2280
850
5200
M25
1.5
38
18
4.5
30,32,36
25
20
89
30
26
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성