E-LEB31 - Economical square screw support component/low shoulder type/regular type/support side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/e-leb31.prj},{NB=E-LEB31-6},{CODE=E-LEB31},{TYPE=regular type/support side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{GG=6},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-leb31/assem/e-leb31_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
1 material
ⁿ/ₐ
SUR
1/3 surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
N
[mm]
JD
Match Screw Shaft Diameter JD
ⁿ/ₐ
JDD
Shaft End Outer Diameter Jd
[mm]
JDDTOL
jdtol
ⁿ/ₐ
JA
Shield Ring Groove Size JA
[mm]
JE
Shield Ring Groove Size JE
[mm]
JF
Shield Ring Groove Size JF
[mm]
JG
Shield Ring Groove Size JG
[mm]
DQ
dangquan
ⁿ/ₐ
E-LEB31-6
E-LEB31
regular type/support side
S45C
Black Oxide
6
12
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
21.0
8
6
-0.005/-0.012
5.7
9
6.80
0.80
TBP01-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성