ICZ47 50 - Stop block, assembly, straight column type, side-mounted type, for linear guide rail
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icz47_50.prj},{NB=ICZ48-15B},{CODE=ICZ48},{TYPE=Straight column type limit block+positioning bolt},{HOL=threaded hole},{SCR=coarse thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{CODE1=TAY02},{CODE2=YBK55},{SPE=15B},{A=21},{B=8},{DD1=6.6},{DD2=11},{HH=6},{LINK=webxxx},{L1=15},{PPATH=icz47_50/assem/icz47_50_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
HOL
Limit hole
ⁿ/ₐ
SCR
screw thread
ⁿ/ₐ
MAT
Ontology material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE1
Bolt and screw code
ⁿ/ₐ
CODE2
Nut code
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
Effective adjustment stroke l
ⁿ/ₐ
SER
Matching guide rail width series
ⁿ/ₐ
MOD
Suitable for yiheda guide rail model
ⁿ/ₐ
ICZ47-15B
ICZ47
Straight column type limi...
threaded hole
coarse thread
S45C
hard chromium plating
TAY02
YBK55
16
38
21
8
M6X1.0
31
6.6
11
6
10
15
6-34
Heavy-duty 15 series
IBJ-H24/IBC-H28
ICZ48-15B
ICZ48
Straight column type limi...
threaded hole
coarse thread
SUS304
-
TAY02
YBK55
16
38
21
8
M6X1.0
31
6.6
11
6
10
15
6-34
Heavy-duty 15 series
IBJ-H24/IBC-H28
ICZ49-15B
ICZ49
Straight column limit blo...
threaded hole
coarse thread
S45C
hard chromium plating
TDC61
-
16
38
21
8
M6X1.0
31
6.6
11
6
10
15
11-24
Heavy-duty 15 series
IBJ-H24/IBC-H28
ICZ50-15B
ICZ50
Straight column limit blo...
threaded hole
coarse thread
SUS304
-
TDC61
-
16
38
21
8
M6X1.0
31
6.6
11
6
10
15
11-24
Heavy-duty 15 series
IBJ-H24/IBC-H28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성