ICR80 85 - Limit block (single piece/component), counterbore type, for linear guide • square type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icr80_85.prj},{NB=ICR82-15B},{CODE=ICR82},{TYPE=Single piece • Square stop},{BMAT=SUS304},{BST=-},{BC=-},{SC=-},{NC=-},{AGRS=15B},{M=M8×1.0},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
BMAT
Body material
ⁿ/ₐ
BST
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
BC
buffer code
ⁿ/ₐ
SC
screw code
ⁿ/ₐ
NC
Nut code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
M
(fine teeth)
[mm]
N
(coarse teeth)
[mm]
K
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
L
Effectively adjust the stroke(ICR83/84/85)
[mm]
ICR80-15B
ICR80
Single piece • Square sto...
S45C
Hard chrome plating
-
-
-
54
38
40
20
12
M8×1.0
M6×1.0
31
5.5
9
28
7~21
ICR81-15B
ICR81
Single piece • Square sto...
S45C
Nickel plated
-
-
-
54
38
40
20
12
M8×1.0
M6×1.0
31
5.5
9
28
7~21
ICR82-15B
ICR82
Single piece • Square sto...
SUS304
-
-
-
-
54
38
40
20
12
M8×1.0
M6×1.0
31
5.5
9
28
7~21
ICR83-15B
ICR83
Components • Square limit...
S45C
Hard chrome plating
WJG01
TAY02
TBK55
54
38
40
20
12
M8×1.0
M6×1.0
31
5.5
9
28
7~21
ICR84-15B
ICR84
Components • Square limit...
S45C
Nickel plated
WJG01
TAY02
TBK55
54
38
40
20
12
M8×1.0
M6×1.0
31
5.5
9
28
7~21
ICR85-15B
ICR85
Components • Square limit...
SUS304
-
WJG01
TAY02
TBK55
54
38
40
20
12
M8×1.0
M6×1.0
31
5.5
9
28
7~21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성