ICE31 - Simple Locating Pin for Linear Guide Rail
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ice31.prj},{NB=ICE31-T2},{CODE=ICE31},{TYPE=zhixiandaoguiyongjianyidingweixiao},{MAT=S45C},{SUR=fahe},{FJ=anzhuangluoding},{T=2},{L=2.8},{D=5},{DTOL=-0.01/-0.06},{HH=4},{H=8},{E=7},{EE=0.4},{DD=2.3},{DD1=4.6},{TT1=0},{A=5},{B=4},{TT=3},{M=M2},{M1=2},{ZL=0.9},{AZLD=shizichaochentouluoding TAP02-M2-L8},{TJYJL=1.1},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
FJ
Accessories
ⁿ/ₐ
T
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
DTOL
D Tolerance
ⁿ/ₐ
HH
£È
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
EE
e
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT1
t1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
TT
t
[mm]
M
ⁿ/ₐ
ZL
Weight
[g]
AZLD
Install Screw
ⁿ/ₐ
TJYJL
(Recommend)Pressing Force
[KN]
ICE31-T1
ICE31
Simple Locating Pin for L...
S45C
Black Oxide
Install Screw
1
2.8
5
-0.01/-0.06
4
8
7
0.4
2.3
4.6
0
5
4
3
M2
0.5
Cross Recessed Countersun...
0.9
ICE31-T2
ICE31
Simple Locating Pin for L...
S45C
Black Oxide
Install Screw
2
2.8
5
-0.01/-0.06
4
8
7
0.4
2.3
4.6
0
5
4
3
M2
0.9
Cross Recessed Countersun...
1.1
ICE31-T3
ICE31
Simple Locating Pin for L...
S45C
Black Oxide
Install Screw
3
3.8
7
-0.01/-0.06
6
12
11
0.5
3.3
6.2
2
7
6
4
M3
2.9
Short Head Hexagon Socket...
2.3
ICE31-T5
ICE31
Simple Locating Pin for L...
S45C
Black Oxide
Install Screw
5
4.8
9
-0.01/-0.06
7
14
13
0.5
4.3
8.0
3
9
7
5
M4
5.8
Short Head Hexagon Socket...
3.7
ICE31-T7
ICE31
Simple Locating Pin for L...
S45C
Black Oxide
Install Screw
7
5.8
11
-0.01/-0.06
8
18
14
0.5
5.3
9.5
4
11
8
6
M5
12.8
Short Head Hexagon Socket...
5.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성