IBC31 33 - High-assembly high-profile linear guides - heavy duty type - interchangeable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ibc31_33.prj},{NB=IBC31-H28-L100},{CODE=IBC31},{TYPE=Component},{JDDJ=advanced},{HKGDFS=Lock-up},{HKSL=Single slider},{DGGDFS=Lock-up},{MAT=alloy steel},{H=28},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=ibc31_33/assem/ibc31_33_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
JDDJ
Accuracy level
ⁿ/ₐ
HKGDFS
Slider fixing method
ⁿ/ₐ
HKSL
Number of sliders
ⁿ/ₐ
DGGDFS
Rail fixing method
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
C
[mm]
MV
M*V
[mm]
T
[mm]
H2
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
Fixing screws
ⁿ/ₐ
C1
Basic rated load C (moving)
[KN]
CO
Basic rated load Co (static)
[KN]
MR
Static permissible moment MR
[KN·m]
MP
Static permissible moment MP
[KN·m]
MY
Static permissible moment MY
[KN·m]
G1
Slider weight
[kg]
G2
Rail weight
[kg/m]
N
Number of mounting holes N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
IBC31-H28-L100
IBC31
Component
advanced
Lock-up
Single slider
Lock-up
alloy steel
4.3
9.5
34
26
4.0
26
56.5
38.5
6
M4*5
6.0
9.0
15
13.5
7.5
5.3
4.5
60
M4*16
10.60
16.20
0.126
0.0995
0.0995
0.2
1.3
2
20.0
ibc31_33/assem/ibc31_33_a...
IBC33-H28-L130
IBC33
Component
advanced
Lock-up
Double slider
Lock-up
alloy steel
4.3
9.5
34
26
4.0
26
56.5
38.5
6
M4*5
6.0
9.0
15
13.5
7.5
5.3
4.5
60
M4*16
10.60
16.20
0.126
0.0995
0.0995
0.2
1.3
2
35.0
ibc31_33/assem/ibc31_33_a...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성