iay01 iay06 - Low assembly linear guide rail/heavy-duty type • Slider flange type • Interchangeable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iay01_06.prj},{NB=IAY03-H24-L100},{CODE=IAY03},{TYPE=ZuJian},{ACC=Ordinary level},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Double slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=24},{L=100},{LINK=Website link},{PPATH=iay01_06/assem/asemtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ACC
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
HKFS
Fixing method of slider
ⁿ/ₐ
HKSL
Number of sliders
ⁿ/ₐ
DGGDFS
Fixing method of guide rail
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
TI
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
Fixing screw
ⁿ/ₐ
CD
C(D)
[KN]
COO
CO
[KN]
MR
[KN*m]
MP
[KN*m]
MY
[KN*m]
HK
Slide weight
[kg]
HG
Slide weight
[kg/m]
N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAY01-H24-L100
IAY01
ZuJian
Ordinary level
ShangSuoShi
Single slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.5
18.5
52
41
5.5
26
57.2
40.5
10.4
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
10.0
16.9
0.13
0.1
0.1
0.21
1.20
2
20.0
IAY03-H24-L100
IAY03
ZuJian
Ordinary level
ShangSuoShi
Double slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.5
18.5
52
41
5.5
26
57.2
40.5
10.4
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
10.0
16.9
0.13
0.1
0.1
0.21
1.20
2
20.0
IAY05-H24-L100
IAY05
ZuJian
Precision level
ShangSuoShi
Single slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.5
18.5
52
41
5.5
26
57.2
40.5
10.4
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
10.0
16.9
0.13
0.1
0.1
0.21
1.20
2
20.0
IAY06-H24-L100
IAY06
ZuJian
Precision level
ShangSuoShi
Double slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.5
18.5
52
41
5.5
26
57.2
40.5
10.4
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
10.0
16.9
0.13
0.1
0.1
0.21
1.20
2
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성