IAV01 06 - Low assembled linear guide
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iav01_06.prj},{NB=IAV03-H42-L200},{CODE=IAV03},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Shuang},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=42},{L=200},{PPATH=iav01_06/assem/assemtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ACC
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
HKFS
HKFS1
ⁿ/ₐ
HKSL
HKSL1
ⁿ/ₐ
DGGDFS
DGGDFS1
ⁿ/ₐ
MAT1
Slide rail Material
ⁿ/ₐ
MAT2
slider Material
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
TI
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
WR1
[mm]
HR
HR1
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
GDLD1
ⁿ/ₐ
CD
CD1
ⁿ/ₐ
COO
COO1
ⁿ/ₐ
MR
MR1
ⁿ/ₐ
MP
MP1
ⁿ/ₐ
MY
MY1
ⁿ/ₐ
HK
HK1
[kg]
HG
HG1
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAV01-H24-L100
IAV01
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
24
4.5
18.5
52
41
5.5
40.2
23.5
14.9
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
6.70
9.60
0.07
0.04
0.04
0.12
1.2
2
20.0
IAV01-H28-L100
IAV01
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
28
6.0
19.5
59
49
5.0
48.0
29.0
18.1
5.9
12
M6
5
9
5.5
5.5
20
15.0
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
9.70
14.20
0.14
0.07
0.07
0.20
2.0
2
20.0
IAV01-H33-L100
IAV01
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
33
7.0
25.0
73
60
6.5
60.2
38.7
24.8
6.2
12
M8
7
10
6.0
6.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
15.60
22.10
0.26
0.13
0.13
0.39
3.0
2
20.0
IAV01-H42-L200
IAV01
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
42
9.5
31.0
90
72
9.0
68.0
43.3
27.7
6.3
12
M10
7
10
8.0
8.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
M6x25
23.10
31.80
0.45
0.23
0.23
0.65
4.4
3
20.0
IAV03-H24-L100
IAV03
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
24
4.5
18.5
52
41
5.5
40.2
23.5
14.9
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
6.70
9.60
0.07
0.04
0.04
0.12
1.2
2
20.0
IAV03-H28-L100
IAV03
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
28
6.0
19.5
59
49
5.0
48.0
29.0
18.1
5.9
12
M6
5
9
5.5
5.5
20
15.0
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
9.70
14.20
0.14
0.07
0.07
0.20
2.0
2
20.0
IAV03-H33-L100
IAV03
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
33
7.0
25.0
73
60
6.5
60.2
38.7
24.8
6.2
12
M8
7
10
6.0
6.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
15.60
22.10
0.26
0.13
0.13
0.39
3.0
2
20.0
IAV03-H42-L200
IAV03
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
42
9.5
31.0
90
72
9.0
68.0
43.3
27.7
6.3
12
M10
7
10
8.0
8.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
M6x25
23.10
31.80
0.45
0.23
0.23
0.65
4.4
3
20.0
IAV05-H24-L100
IAV05
ZuJian
jingmiji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
24
4.5
18.5
52
41
5.5
40.2
23.5
14.9
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
6.70
9.60
0.07
0.04
0.04
0.12
1.2
2
20.0
IAV05-H28-L100
IAV05
ZuJian
jingmiji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
28
6.0
19.5
59
49
5.0
48.0
29.0
18.1
5.9
12
M6
5
9
5.5
5.5
20
15.0
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
9.70
14.20
0.14
0.07
0.07
0.20
2.0
2
20.0
IAV05-H33-L100
IAV05
ZuJian
jingmiji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
33
7.0
25.0
73
60
6.5
60.2
38.7
24.8
6.2
12
M8
7
10
6.0
6.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
15.60
22.10
0.26
0.13
0.13
0.39
3.0
2
20.0
IAV05-H42-L200
IAV05
ZuJian
jingmiji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
42
9.5
31.0
90
72
9.0
68.0
43.3
27.7
6.3
12
M10
7
10
8.0
8.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
M6x25
23.10
31.80
0.45
0.23
0.23
0.65
4.4
3
20.0
IAV06-H24-L100
IAV06
ZuJian
jingmiji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
24
4.5
18.5
52
41
5.5
40.2
23.5
14.9
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
6.70
9.60
0.07
0.04
0.04
0.12
1.2
2
20.0
IAV06-H28-L100
IAV06
ZuJian
jingmiji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
28
6.0
19.5
59
49
5.0
48.0
29.0
18.1
5.9
12
M6
5
9
5.5
5.5
20
15.0
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
9.70
14.20
0.14
0.07
0.07
0.20
2.0
2
20.0
IAV06-H33-L100
IAV06
ZuJian
jingmiji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
33
7.0
25.0
73
60
6.5
60.2
38.7
24.8
6.2
12
M8
7
10
6.0
6.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
15.60
22.10
0.26
0.13
0.13
0.39
3.0
2
20.0
IAV06-H42-L200
IAV06
ZuJian
jingmiji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
42
9.5
31.0
90
72
9.0
68.0
43.3
27.7
6.3
12
M10
7
10
8.0
8.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
M6x25
23.10
31.80
0.45
0.23
0.23
0.65
4.4
3
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성