LMZ02 52 - Support bearing box unit, double-lined, standard
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmz02_52.prj},{NB=LMZ02-d16-L200-0},{CODE=LMZ02},{TYPE=Components (Slider + Rail) • Standard • Double lining},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Aluminum alloy},{MAT3=SUJ2},{SUR=Natural anodizing},{DD=16},{L=200},{HK=0},{LINK=webxxx},{PPATH=lmz02_52/assem/lmz02_52_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Rail material
ⁿ/ₐ
MAT2
slider material
ⁿ/ₐ
MAT3
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
Slider Surface Treatment
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
T
[mm]
GL
Box unit weight
[kgf]
DGL
Rail weight
[kgf/m]
L1
Slider size
[mm]
F
Slider size
[mm]
G
Slider size
[mm]
H2
Slider size
[mm]
W
Slider size
[mm]
W1
Slider size
[mm]
W2
Slider size
[mm]
A
Slider size
ⁿ/ₐ
M
Slider size M-depth
ⁿ/ₐ
Q
Slider size
[mm]
CN
Basic load rating C (moving) N
[kg/pcs]
CON
Basic load rating Co (static) N
[kg/pcs]
LMZ02-d16-L200-0
LMZ02
Components (Slider + Rail...
SUJ2
Aluminum alloy
SUJ2
Natural anodizing
40
30
150
2.5
45
5.5
5
0.15
2.56
0
0.0
0
0
0
0
0
-
-
20
0
0
LMZ52-d16
LMZ52
Single piece (slider) • S...
-
Aluminum alloy
SUJ2
Natural anodizing
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.00
0.00
85
22.5
33
9
45
32
60
80°
M5-12
20
1548
2360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성