OBK01 06 - Plastic sliding bearing linear reciprocating type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/obk01_06.prj},{NB=OBK01-d6},{CODE=OBK01},{TYPE=Linear reciprocating standard type},{MAT=Engineering plastics contain lubricants and special fillers},{SET=-20℃/60℃},{DD=6},{LINK=website links}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SET
Service temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
dt
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
m
[mm]
D1
d1
[mm]
C
[mm]
DYL
dynamic load(P=17.5mPa)
[Pa]
STL
Static load(P=2.5mPa)
[Pa]
WGT
weight(g)
[g]
OBK01-d6
OBK01
Linear reciprocating stan...
Engineering plastics cont...
-20℃/60℃
+0.050/+0.020
12
19
13.500
1.100
11.500
0.800
200
1400
2
OBK06-d6
OBK06
Linear reciprocating prec...
Engineering plastics cont...
-20℃/60℃
+0.030/+0
12
19
13.500
1.100
11.500
0.800
200
1400
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성