J-XZN11 - Precision type · quick exhaust valve · standard type · with quick assembly joint
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzn11.prj},{NB=J-XZN11-D8-P10-1},{CODE=J-XZN11},{TYPE=Standard With quick connector assembly},{MAT=Aluminum},{D1=8},{D2=10},{MOD=1},{R=R1/8},{A=8},{B=31.0},{L1=25.0},{L2=16.0},{C1=18.2},{C2=20.7},{E1=59.7},{E2=33.4},{F=18},{ARE1=12},{ARE2=16},{WEI=31},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
D
[mm]
D2
P
[mm]
MOD
Nominal model
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
ARE1
IN-OUT effective sectional area
[mm^2]
ARE2
OUT-EX effective sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XZN11-D4-P8-1
J-XZN11
Standard type with quick ...
Aluminum alloy
4
8
1
R1/8
8
25.5
21.5
14.0
10.9
18.2
46.5
23.8
15
4
9
19
J-XZN11-D6-P10-1
J-XZN11
Standard type with quick ...
Aluminum alloy
6
10
1
R1/8
8
29.0
25.0
16.0
11.7
20.7
54.4
28.1
18
9
16
27
J-XZN11-D6-P10-2
J-XZN11
Standard type with quick ...
Aluminum alloy
6
10
2
R1/4
11
29.0
25.0
16.0
11.7
20.7
54.4
28.1
18
9
16
29
J-XZN11-D8-P10-1
J-XZN11
Standard type with quick ...
Aluminum alloy
8
10
1
R1/8
8
31.0
25.0
16.0
18.2
20.7
59.7
33.4
18
12
16
31
J-XZN11-D8-P10-2
J-XZN11
Standard type with quick ...
Aluminum alloy
8
10
2
R1/4
11
31.0
25.0
16.0
18.2
20.7
59.7
33.4
18
12
16
33
J-XZN11-D10-P12-2
J-XZN11
Standard type with quick ...
Aluminum alloy
10
12
2
R1/4
11
29.0
34.5
22.0
20.7
22.3
74.6
42.8
25
24
34
69
J-XZN11-D10-P12-3
J-XZN11
Standard type with quick ...
Aluminum alloy
10
12
3
R3/8
12
29.0
34.2
21.7
20.7
22.3
74.6
42.8
25
25
35
72
J-XZN11-D10-P12-4
J-XZN11
Standard type with quick ...
Aluminum alloy
10
12
4
R1/2
15
31.0
34.3
21.8
20.7
22.3
74.6
42.8
25
27
37
77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성