J-XYM16 17 - Precision? Air pipe joint? Plug type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xym16_17.prj},{NB=J-XYM16-04PP},{CODE=J-XYM16},{TYPE=luosai PP ningru},{MAT=tangang},{SUR=duge},{GG=04PP},{L=45.5},{C=21.3},{S1=18},{S2=18},{A=18.1},{T=12*8},{DD=7},{DD1=6.0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
specification
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
[mm]
S1
S1 (pipe size)
[mm]
S2
S2 (pipe size)
[mm]
A
[mm]
T
T piping size
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
J-XYM16-01PP
J-XYM16
Screw plug type PP nut sc...
Carbon steel
chrome
01PP
39.5
21.3
14
12
12.0
6*4
7
2.5
J-XYM16-02PP
J-XYM16
Screw plug type PP nut sc...
Carbon steel
chrome
02PP
41.5
21.3
14
14
14.2
8*5
7
3.0
J-XYM16-03PP
J-XYM16
Screw plug type PP nut sc...
Carbon steel
chrome
03PP
43.5
21.3
16
16
16.1
10*6.5
7
4.0
J-XYM16-04PP
J-XYM16
Screw plug type PP nut sc...
Carbon steel
chrome
04PP
45.5
21.3
18
18
18.1
12*8
7
6.0
J-XYM17-01PP
J-XYM17
Screw plug type PP nut sc...
SUS304
-
01PP
39.5
21.3
14
12
12.0
6*4
7
2.5
J-XYM17-02PP
J-XYM17
Screw plug type PP nut sc...
SUS304
-
02PP
41.5
21.3
14
14
14.2
8*5
7
3.0
J-XYM17-03PP
J-XYM17
Screw plug type PP nut sc...
SUS304
-
03PP
43.5
21.3
16
16
16.1
10*6.5
7
4.0
J-XYM17-04PP
J-XYM17
Screw plug type PP nut sc...
SUS304
-
04PP
45.5
21.3
18
18
18.1
12*8
7
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성