J-XXW01 - Precision type, mini type quick coupling, direct head and external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxw01.prj},{NB=J-XXW01-D4-M5},{CODE=J-XXW01},{TYPE=External thread Direct head},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=4},{MOD=M5},{R=M5},{A=3.5},{B=17.0},{L=13.5},{C=11.5},{S=8},{AREA=1.57},{WEI=2.8},{LINK=Webxxx},{AA=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread material
ⁿ/ₐ
MAT3
Release ring material
ⁿ/ₐ
SUR
body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
MOD
Nominal model
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
AREA
Effective area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XXW01-D4-M3
J-XXW01
External thread direct he...
brass
brass
POM
Nickel plating
4
M3
M3
3.0
16.0
13.0
11.5
8
0.39
2.1
J-XXW01-D4-M5
J-XXW01
External thread direct he...
brass
brass
POM
Nickel plating
4
M5
M5
3.5
17.0
13.5
11.5
8
1.57
2.8
J-XXW01-D4-1
J-XXW01
External thread direct he...
brass
brass
POM
Nickel plating
4
1
1/8
7.5
16.1
12.1
11.5
10
3.9
6.6
J-XXW01-D6-M5
J-XXW01
External thread direct he...
brass
brass
POM
Nickel plating
6
M5
M5
3.5
17.5
14.0
12.5
10
1.57
4
J-XXW01-D6-1
J-XXW01
External thread direct he...
brass
brass
POM
Nickel plating
6
1
1/8
7.5
16.7
12.7
12.5
10
6.93
4.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성