J-XXM41 - Precision type, quick joint, cross four-way joint, equal diameter
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxm41.prj},{NB=J-XXM41-D8},{CODE=J-XXM41},{TYPE=Equal +-type four Connector},{MAT=PBT},{D=8},{B1=45.5},{B2=46.4},{E1=23.2},{E2=23.2},{P=14.6},{C=18.2},{F1=18.0},{F2=9.0},{DD=3.2},{AREA=20.3},{WEI=13.6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
AREA
Effective sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XXM41-D8
J-XXM41
Equal diameter cross join...
PBT
8
45.5
46.4
23.2
23.2
14.6
18.2
18.0
9.0
3.2
20.3
13.6
J-XXM41-D10
J-XXM41
Equal diameter cross join...
PBT
10
54.7
54.0
27.0
27.0
18.5
20.7
23.0
11.5
4.2
33.9
26.4
J-XXM41-D12
J-XXM41
Equal diameter cross join...
PBT
12
58.6
61.4
30.7
30.7
21.0
23.4
26.0
13.0
4.2
44.9
33.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성